Til HE-orienteret kabelføring.
- Best.-nr.:
- DK 5302046
- Udgave
- til VX IT 19"-profilskinne dynamic
- Produktbeskrivelse
- Sikrer struktureret kabelføring langs med 19"-monteringsniveauet i 1 HE-trin.
- Fordele
- Enkel montering uden brug af værktøj takket være direkte indgreb i 19"-profilskinnen
- Materiale
- Plast efter UL 94-V0
Plast PA6, halogenfri - Farve
- RAL 9005
- Indbygningsmuligheder
- Montage på profilskinnen kan ske fra såvel forsiden som på siden af profilskinnerne forrest og bagest
- Bemærk
- Mulighed for kabelføring i kombination med luftstyreplader
- Dimensioner
- Bredde: 25 mm
Længde: 261 mm - Højdeenheder
- 6 HE
- Pakkestørrelse
- 14 stk.
- Nettovægt
- 1,652 kg
- Bruttovægt
- 1,677 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177962965
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- Kabelfingre, til VX IT, 6 HE, RAL 9005, Til VX IT 19"-profilskinne standard
- Dokumentationer
- Vejledning