Kabeltracé til TS

Best.-nr.: DK 5502120

Til kabelaflastning og -føring ved netværks- og serverapplikationer.

Best.-nr.:
DK 5502120
Fordele
Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
Kan evt. skruemonteres
Multifunktionshulning for kabelstyringstilbehør
Anvendelsesområder
Til kabelaflastning og -føring i netværks- og serverapplikationer
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 9005
Bemærk
Montage ved bredde 800 mm over hele dybden, ved bredde 600 mm kun montage bag det andet 19"-niveau
Dimensioner
Bredde: 115 mm
Længde
2.000: 2.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,6 kg
Bruttovægt
3,88 kg
Toldtarifnummer
83024200
EAN
4028177679306
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivelse
DK Kabeltracé, BxH: 115x2000 mm, til TS, RAL 9005