- Best.-nr.:
- DK 7255035
- Produktbeskrivelse
- Til horisontal rangering af patch-kabler, med 5 kabelføringsbøjler.
- Materiale
- Panel: Stålplade
Bøjle: Polykarbonat
Bøjle: Polykarbonat
- Leveringsomfang
- Rangerpanel
Kabelføringsbøjler (løst vedlagt)
- Bemærk
- Målangivelserne er opgivet som ydermål.
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 1 HE
- Bøjledimensioner
- Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,43 kg
- Bruttovægt
- 0,511 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604