Kabelkanal med hængslet, aftagelig kabelafskærmning i begge sider.
- Best.-nr.:
- DK 5502100
- Produktbeskrivelse
- Kabelkanal til skjult kabelføring. Permanent praktisk tilgang til kabler via aftagelig kanaldæksel med hængsler. Kanalen har kabelgennemføringsmuligheder til kabinettets inderside og gennem kanalens bagside. Kabelholdebøjlerne, der følger med kanalen, kan sættes på kanalens kabelfingre i justerbar dybde og understøtter dermed kabelføringen. Kabelkanalen kan også skruemonteres. Kan kombineres med børstesættet til TS IT, som sikrer optimeret luftstyring.
- Fordele
- Enkel montage takket være værktøjsfri fastgørelse
- Høj pakningstæthed takket være HE-orienteret kabelføring
- Kan sammenbygges ryg mod ryg
- Indsættelig kabelkanal som skotelement over luftkortslutning i ventileret kabinet
- Kabelgennemføring, som kan låses fast, kan udstyres med udbygningskomponenter i 1 HE-montagestandard
- Materiale
- Stålplade
Plast efter UL 94-HB - Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. afdækning og montagematerialer
Inkl. 4 kabelholdere til overskydende kabel - Indbygningsmuligheder
- I TS IT med 482,6 mm (19")-profilskinner med højde 2000 mm
- I TS IT med 482,6 mm (19")-monteringsramme med højde 1800 mm
- I TE 8000 med 482,6 mm (19")-monteringsramme med højde 2000 mm
- I datarack med 40 HE
- Højdeenheder
- 38 HE
- Dimensioner
- Bredde: 95 mm
Højde: 1.689 mm
Dybde: 150 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,8 kg
- Bruttovægt
- 8,16 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177811874
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Produktbeskrivelse
- DK Cable duct, 38 U, for TS IT, Height 1800 mm: with mountingframe, Height 2000 mm: with profiles
- Dokumentationer
- Quick guide
- Datablade
- Teknik i detaljer