Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 14. dec. 2021
Komplet CAT 6-system Til Network Cable Organizer
Best.-nr.: DK 7044.110
Det komplette system Network Cable Organizer (NCO) er banebrydende inden for struktureret kabelføring i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm. Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6 eller LWL – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
- Best.-nr.:
- DK 7044.110
- Produktbeskrivelse
- Moderne netværksinfrastrukturer skal have den bedste ydeevne og indeholde størst mulig fleksibilitet. Network Cable Organizer (NCO) er en af komponenterne i denne forbindelse. Den robuste 1 HE-montageramme er udstyret med 24 kabelkassetter og revolutionerer den klassisk strukturerede kabling med 8 gange hurtigere montage.
- Fordele
- Undgå kabelkaos – og hindring af luftcirkulationen i området omkring netværksswitchene
- Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
- Hvert kabel er testet 100 % og leveres med den tilhørende målingsprotokol
- Adgang fra forsiden – derfor ideelt egnet til eftermontering i rack med en mindstedybde på 800 mm
- Tekniske data
- CAT 6-kabel STP
- 2 x RJ 45-stik per kabel
- Afskærmet RJ45-stik med guldbelagte stifter
- Anvendelig kabellængde per kassette: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz
- Anvendelsesområder
- Kan anvendes i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm
- Funktionsmåder
- Fastgørelse foran og bag på 19"-niveau
- Materiale
- Montageramme: Stålplade
Kassetter: Rustfrit stål, plast (POM) - Farve
- Montageramme: RAL 9005
Kabel: sort - Leveringsomfang
- Komplet CAT 6-system
24 CAT 6-kassetter
Indbygningssæt
Inkl. montagematerialer - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 600 mm - Driftstemperatur
- 10 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 95 %
- Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
- 10 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11,5 kg
- Bruttovægt
- 12 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917217
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: black, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Dokumentationer
- Vejledning