Montageramme Til Network Cable Organizer

Best.-nr.: DK 7044010

Robust 1 HE-montageramme til 24 kabelkassetter. Til individuel konfiguration af Network Cable Organizer

Best.-nr.:
DK 7044010
Udgave
Artiklen kan konfigureres, ekstraudstyr kan vælges
Produktbeskrivelse
Robust 1 HE-montageramme til 24 kabelkassetter. Til individuel konfiguration af Network Cable Organizer.
Fordele
Undgå kabelkaos – og hindring af luftcirkulationen i området omkring netværksswitchene
Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
Adgang fra forsiden – derfor ideelt egnet til eftermontering i rack med en mindstedybde på 800 mm
Anvendelsesområder
Kan anvendes i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm
Fastgørelse foran og bag på 19"-niveau
Materiale
Montageramme: Stålplade
Farve
Montageramme: RAL 9005
Leveringsomfang
Robust 1 HE-montageramme af stålplade til 24 kabelkassetter
Indbygningssæt
Inkl. montagematerialer
Number cassettes max
24
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 600 mm
Driftstemperatur
10 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
95 %
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
10 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,56 kg
Bruttovægt
3,96 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK NCO mounting frame 1U, For self-configuration, 1 U, unpopulated, For 24 Cassettes, WHD: 450 x 44 x 600 mm
Dokumentationer
Vejledning