Fibre-optic kassetter Til Network Cable Organizer

Best.-nr.: DK 7044210

LWL-kassetter til Network Cabel Organizer, til beskyttelse af LWL-kabler.

Best.-nr.:
DK 7044210
Produktbeskrivelse
LWL-kassetter til Network Cable Organizer monteringsramme.
Fordele
Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
Hvert kabel er testet 100 % og leveres med den tilhørende målingsprotokol
Sikker fastgørelse – alle kabelkassetter er udstyret med kabelholder, så kablet ikke udsættes for mekanisk belastning
Materiale
Kassetter: Rustfrit stål, plast (POM)
Farve
Kabel: gul
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,75 kg
Toldtarifnummer
39263000
EAN
4028177917378
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK NCO Fibre-optic cassette OS2 LC-LC, Fibre-optic length: 1,6 m, Fibre-optic colour: yellow
Dokumentationer
Vejledning