Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619410

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619410
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX
In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 600 mm – kompatibel med skinne til indvendig udbygning med bundskinne til konfiguration
Indbygningsmuligheder PC
In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder IW
In enclosure width 600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 600 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkelbredde 600 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 600 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
VX sokkelsystem
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner
Længde: 554 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
PC
IW
AX
CX pultunderdel
Standerpult CX
Bredde: = 600 mm
Passer til bredde
= 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,8 kg
Bruttovægt
3,161 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 600 mm
Dokumentationer
Info sheet