Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619430

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619430
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX
In enclosure width 1000 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 1000 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX
Kabinetbredde 1000 mm, kompatibel med skinne til indvendig udbygning AX og bundskinne til konfiguration til AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål
Kabinetbredde 1000 mm
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde/-dybde 1000 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål
Sokkelbredde 1000 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel
Sokkelbredde 1000 mm
Passer til
Sokkelsystem AX
VX sokkelsystem
Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner
Længde: 954 mm
Passer til
Bokstype: VX
VX SE
AX
Standerpult CX
Bredde: = 1.000 mm
Passer til bredde
= 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
5,14 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921955
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 1000 mm
Dokumentationer
Info sheet