Kabelaflastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, AX, PC, VX-sokkelsystem

Best.-nr.: VX 8619450

Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Best.-nr.:
VX 8619450
Produktbeskrivelse
Til trækaflastning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale
Stål
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX SE
In enclosure width 1600 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX-sokkel
Sokkelbredde 1600 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Passer til
VX sokkelsystem
Dimensioner
Længde: 1.554 mm
Passer til
Bokstype: VX SE
CX pultunderdel
Bredde: = 1.600 mm
Passer til bredde
= 1.600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
7,9 kg
Bruttovægt
8,28 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177921979
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeskrivelse
VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 1600 mm
Dokumentationer
Info sheet