Fungerer som fleksibelt gennemsigtigt panel i netværksfordelere, giver mulighed for bekvem kabelføring fra fordelerens side- og bagområde til forbindelsesniveauet på frontsiden.
- Best.-nr.:
- DK 7827544
- Produktbeskrivelse
- I en netværksfordeler fungerer denne som et fleksibelt, gennemsigtigt panel, der elegant skjuler rangerområdet i siden af 19"-montageniveauet. Børstelisten giver dermed mulighed for bekvem kabelføring fra fordelerens side- og bagområde til forbindelsesniveauet på frontsiden. Det nødvendige frirum foran montageniveauet udgør min. 75 mm. Sker montagen af børstelisten i siden på den lodrette rammeprofil, på det vandrette eller lodrette chassis.
- Materiale
- Aluminiumprofil, natureloxeret
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Børstelængde
- 95 mm
- Længde
- 950 mm
- Montageanvisning
- Ved fastgørelse til 19"-profilskinner skal børsteskinnen afkortes
- Dimensioner
- Længde: 950 mm
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Højde: 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,8 kg
- Bruttovægt
- 2,213 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177552845
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Børsteliste, vertikal, til H: 2000 mm, til TS IT
- Dokumentationer
- Info sheet