- Artikelnummer:
- DK 7158.150
- Produktbeskrivelse
- Kanalen giver mulighed for skjult og enkel kabelføring, også af store mængder kabler, til indbygningskomponenter inden for 19"-montageniveauer. Store udstansninger sikrer bekvem, knækfri kabelføring til komponenter foroven og forneden. For at lette håndteringen kan hele frontpladen tages af ved hjælp af lynkoblinger. Efter indføring af kablerne holdes de på plads med velcrobånd, mens kanalen atter lukkes til.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 5 velcrobånd
- Højdeenheder
- 3 HE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,439 kg
- Bruttovægt
- 2,44 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604