Til montage mellem alle 482,6 mm (19") niveauer, til kabelbindere.
- Best.-nr.:
- DK 7016110
- Udgave
- Kabelaflastningsskinne
- Produktbeskrivelse
- Til fastgørelse mellem alle 482,6 mm (19)-niveauer, til kabelbindere og kabelbøjler.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 1,152 kg
- Bruttovægt
- 1,328 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivelse
- DK Kabelaflastningsskinne, til kabelføring på 482.6 mm (19")-montageniveau