Komplet CAT 6-system Til Network Cable Organizer

Best.-nr.: DK 7044140

Det komplette system Network Cable Organizer (NCO) er banebrydende inden for struktureret kabelføring i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm. Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6 eller LWL – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.

Best.-nr.:
DK 7044140
Produktbeskrivelse
Moderne netværksinfrastrukturer skal have den bedste ydeevne og indeholde størst mulig fleksibilitet. Network Cable Organizer (NCO) er en af komponenterne i denne forbindelse. Den robuste 1 HE-montageramme er udstyret med 24 kabelkassetter og revolutionerer den klassisk strukturerede kabling med 8 gange hurtigere montage.
Fordele
Undgå kabelkaos – og hindring af luftcirkulationen i området omkring netværksswitchene
Altid den rigtige længde: Overskydende kabel – uanset om det er CAT 6- eller lyslederkabler – trækkes ganske enkelt tilbage ved hjælp af fjedertræk.
Hvert kabel er testet 100 % og leveres med den tilhørende målingsprotokol
Adgang fra forsiden – derfor ideelt egnet til eftermontering i rack med en mindstedybde på 800 mm
Tekniske data
CAT 6-kabel STP
2 x RJ 45-stik per kabel
Afskærmet RJ45-stik med guldbelagte stifter
Anvendelig kabellængde per kassette: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% kobber, 250 MHz
Anvendelsesområder
Kan anvendes i alle netværksracks fra en dybde på 800 mm
Funktionsmåder
Fastgørelse foran og bag på 19"-niveau
Materiale
Montageramme: Stålplade
Kassetter: Rustfrit stål, plast (POM)
Farve
Montageramme: RAL 9005
Kabel: gul
Leveringsomfang
Komplet CAT 6-system
24 CAT 6-kassetter
Indbygningssæt
Inkl. montagematerialer
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 44 mm
Dybde: 600 mm
Driftstemperatur
10 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
95 %
Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
10 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177917248
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: yellow, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Dokumentationer
Vejledning