19"-kabelbro, variabel dybde

Best.-nr.: IT 5302042

Kabelbroen tilbyder inden for 19"-monteringsniveauet en integreret mulighed for kabelføring mellem forreste og bageste monteringsniveau i et skab.

Clipsmøtrik

Clipsmøtrik

Clipsmøtrik

Clipsmøtrik

19"-fæstningselement, 1 HE med kontakt

Montageskruer

Montageskruer

Montageskruer

Montageskruer

Montageskruer

Best.-nr.:
IT 5302042
Produktbeskrivelse
Komfortabel mulighed for at etablere integreret kabelføring mellem forreste og bageste 19"-monteringsniveau inden for skabets monteringsniveauer.
Fordele
Kabelindføring på forsiden via børsteliste for termisk adskillelse af kabelfordeling
Direkte kabelføring mellem patchniveau og komponent ved udbygning på bagsiden samt optimal kabelføring ved bagsidemonteret switch.
Fuldt dybdevariabel takket være variabel, trinløs udtrækning af kabelgennemføringen
Forebyggelse af uønskede luftstrømme gennem tætning af overgangen
Åben i toppen for nem eftermontering, også ved allerede indførte kabler
Kabelgennemføringen kan udvides vertikalt med 1 HE ved at montere et ekstra kabelgennemføringspanel med integreret børsteliste, hvilket sikrer fleksibel kabelstyring og effektiv aflastning
Materiale
Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-V0
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Kabelgennemføring
Børsteliste
Indbygningsmuligheder
Til fastgørelse mellem det forreste og bageste 19"-montageniveau
Niveauafstand
500 ‐ 750 mm
Højdeenheder
1 HE
Bæreevne (statisk)
150 N
Passer til
til skabsuafhængig montage
Bemærk
Fastgørelsesmateriale bestilles separat
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,8 kg
Bruttovægt
7,239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Toldtarifnummer
73269098
Produktbeskrivelse
19"-kabelbro, variabel dybde, 500-750 mm, RAL 9005
Dokumentationer
Info sheet