- Best.-nr.:
- SZ 8800060
- Produktbeskrivelse
- En sikker kabelindføring i forbindelse med kabelføringsstudser, stikgennemføringsstudser. Monteres i stedet for standardflangepladerne. 
- Fordele
- Særlig velegnet til kabler med forskellig diameter 
- Takket være skabssymmetrien kan kabelindføringsplader også indsættes i skabets dybde, til højre og venstre, analogt med flangeplader med tilsvarende mål 
- Materiale
- Stålplade 
- Overflade
- Galvaniseret 
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer 
- Antal udskæringer
- 5 
- Passer til
- Bokstype: TS: = 600 mm
 Bokstype: SE
 Bokstype: PC
- Pakkestørrelse
- 2 stk. 
- Nettovægt
- 0,874 kg
- Bruttovægt
- 1,074 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098 
- EAN
- 4028177212466 
- ETIM 9
- EC002620 
- ECLASS 8.0
- 27189261 
- Produktbeskrivelse
- 
TS Kabelindføringsplade, til TS, SE og PC skabe, til B: 600 mm