Kabelindføringsplader til indbygning i TS og SE skabe

Best.-nr.: SZ 8800100

En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.

Best.-nr.:
SZ 8800100
Produktbeskrivelse
En sikker kabelindføring i forbindelse med kabelføringsstudser, stikgennemføringsstudser. Monteres i stedet for standardflangepladerne.
Fordele
Særlig velegnet til kabler med forskellig diameter
Takket være skabssymmetrien kan kabelindføringsplader også indsættes i skabets dybde, til højre og venstre, analogt med flangeplader med tilsvarende mål
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Antal udskæringer
4
Passer til
Bokstype: TS: = 1.000 mm
Bokstype: SE
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,708 kg
Bruttovægt
1,907 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177212480
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Kabelindføringsplade, til TS, SE og PC skabe, til B: 1000 mm