En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Best.-nr.:
- SZ 8800120
- Produktbeskrivelse
- En sikker kabelindføring i forbindelse med kabelføringsstudser, stikgennemføringsstudser. Monteres i stedet for standardflangepladerne.
- Fordele
- Særlig velegnet til kabler med forskellig diameter
- Takket være skabssymmetrien kan kabelindføringsplader også indsættes i skabets dybde, til højre og venstre, analogt med flangeplader med tilsvarende mål
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Antal udskæringer
- 6
- Passer til
- Bokstype: TS: = 1.200 mm
Bokstype: SE - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,976 kg
- Bruttovægt
- 2,174 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212497
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelindføringsplade, til TS, SE og PC skabe, til B: 1200 mm