Stikgennemføringstyller

Best.-nr.: SZ 4311000

Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.

Best.-nr.:
SZ 4311000
Produktbeskrivelse
Velegnet til kabeldiametre fra 8 til 36 mm.
Materiale
Yderkappe: Polypropylen beklædt med termoplastisk elastomer
Pakning: Cellegummi
Passer til
Bokstype: VX
Bokstype: VX SE
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse
10 stk.
Nettovægt
0,3 kg
Bruttovægt
0,381 kg
Toldtarifnummer
39173900
EAN
4028177150263
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeskrivelse
SZ Stikgennemføringstyller, til kabel Ø 8-36 mm
Dokumentationer
Info sheet