Kabelindføringsplader til indbygning i TP TopPult-system

Artikelnummer: SZ 5001.227

En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.

Artikelnummer:
SZ 5001.227
Produktbeskrivelse
En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bokstype: TP: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,8 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177523319
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
CM Kabelindføringsplade, til CM, Top-Pult-System, til B: 800 mm