En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Best.-nr.:
- SZ 5001229
- Produktbeskrivelse
- En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bokstype: TP: = 1.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,56 kg
- Bruttovægt
- 0,66 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- CM Kabelindføringsplade, til CM, Top-Pult-System, til B: 1200 mm