Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2017
- Best.-nr.:
- SZ 4321700
- Produktbeskrivelse
- En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. udligningsplade
Inkl. montagematerialer
Inkl. udligningsplade - Bemærkning vedr. produktnr.
- Inkl. udligningsplade
- Passer til
- Bokstype: TP universalpult: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,194 kg
- Bruttovægt
- 1,393 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- TS Kabelindføringsplade, til TS, SE, PC og TP Universalpult, til B: 800 mm