Kabelindføringsplader til montering i universalpulte TP

Best.-nr.: SZ 4323700

En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.

Best.-nr.:
SZ 4323700
Produktbeskrivelse
En sikker kabelindføring sammen med kabelføringstyller, stikgennemføringstyller. Monteres i stedet for den standardmæssige flangeplade.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. udligningsplade
Inkl. montagematerialer
Inkl. udligningsplade
Bemærkning vedr. produktnr.
Inkl. udligningsplade
Passer til
Bokstype: TP universalpult: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,672 kg
Bruttovægt
1,872 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
TS Kabelindføringsplade, til TS, SE, PC og TP Universalpult, til B: 1000 mm