Til understøttelse af tungt elektronisk 482,6 mm (19") udstyr i svingramme.
- Best.-nr.:
- SR 1963200
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af tunge elektronikindstik, 482,6 mm (19") i svingramme.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 2,15 kg
- Bruttovægt
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Glideskinner, til udstyr med max. indbygningsdybde > 190 mm