- Best.-nr.:
- SR 7063000
- Produktbeskrivelse
- Til understøttelse af tunge elektronikindstik, 482,6 mm (19") i svingramme.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Belastningsevne
- 50 kg, statisk belastning
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Sidevinkelhøjde 72 mm
- Bæreflade
- Bredde: 55 mm
Dybde: 152 mm
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,486 kg
- Bruttovægt
- 0,583 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261