- Best.-nr.:
- SR 1978200
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Åbningsvinkel
- 130°
- Passer til
- Bokstype: CM
Bredde: = 800 mm - Passer til skabstype
- CM
- Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,7 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177013216
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Dokumentationer
- Vejledning