Indbygningssæt til svingramme, stor, med panel

Best.-nr.: SR 1986500

Til indbygning af drejerammen, stor, med panel.

Best.-nr.:
SR 1986500
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagemateriale til montage på skab
Åbningsvinkel
130°
Passer til
Bokstype: CM
Bredde: = 800 mm
Passer til skabstype
CM
Pakkestørrelse
1 sæt
Nettovægt
4,005 kg
Bruttovægt
4,205 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177529922
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentationer
Vejledning