- Best.-nr.:
- SR 1995235
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagemateriale til montage på skab
- Åbningsvinkel
- 130°
- Indbygningsmuligheder
- På svingramme med 19"-niveau, i siden
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Maksimal belastning 800 N ved demonteret TS-montagepladeglideskinne.
- Passer til
- Bokstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
- Passer til skabstype
- TS
- SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,557 kg
- Bruttovægt
- 3,8 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SR Indbygningssæt til Svingramme, stor, med afdækning, med 130°-hængsel, Belastningsevne < 1500 N