Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade).
- Best.-nr.:
- VX 8619610
- Produktbeskrivelse
- Til montage af svingrammen, lille i AX, VE, SE eller en delmontageplade (i forbindelse med hængsel til delmontageplade).
- Anvendelsesområder
- Ved VX: Direkte på skabsprofil i forreste stilling
- Ved VX: I forbindelse med systemchassis 23 x 64 mm forskudt i dybden
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Forniklet
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Direkte på skabsprofil i forreste stilling
- I forbindelse med systemchassis 23 x 64 mm forskudt i dybden
- Bemærk
- Ved montering i AX stålplade kun i forbindelse med indbygningssættet AX
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- Til montage på delmontageplade er hængselsbeslag 8617650 påkrævet
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,15 kg
- Bruttovægt
- 3,28 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177919631
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX Indbygningssæt til svingramme, lille, til B: 800 mm