- Best.-nr.:
- VX 8619050
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition.
- Fordele
- Optimal adgang til de elementer og 19"-komponenter, der befinder sig bag svingrammen
- Materiale
- Trykstøbt
- Leveringsomfang
- Hængsel foroven og forneden
Inkl. montagematerialer
- Åbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Indbygning kun mulig i VX
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,8 kg
- Bruttovægt
- 0,849 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177920293
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX hængsel 180° til svingramme, stor