Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition.
- Best.-nr.:
- VX 8619051
- Produktbeskrivelse
- Til udvidelse af åbningsvinklen fra 130° til 180° i forreste indbygningsposition.
- Fordele
- Optimal adgang til de elementer og 19"-komponenter, der befinder sig bag svingrammen
- Materiale
- Trykstøbt
- Leveringsomfang
- Hængsel foroven og forneden
Inkl. montagematerialer - Åbningsvinkel
- 180°
- Bemærk
- Indbygning kun mulig i VX
- Bæreevne (statisk)
- 1.500 N
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,83 kg
- Bruttovægt
- 0,84 kg
- Toldtarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX hængsel 180° til svingramme, stor
- Dokumentationer
- Vejledning