Udbygning til TS, 600 mm og 800 mm brede skabe, 3 - 18 HE, til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Best.-nr.:
- SR 2377180
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. vridelås med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage i indbygningssæt - Montageanvisning
- Alt efter monteringssituation kræves PS montagechassis 23 x 73 mm
- Bemærk
- For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- Passer til
- Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 800 mm - Højdeenheder
- 18 HE
- Passer til skabstype
- TS
- VX SE
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,402 kg
- Bruttovægt
- 4,56 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, lille, til TS, VX SE, til B: 600/800 mm, 18 HE
- Dokumentationer
- Vejledning