Svingramme, stor, med panel til TS, VX SE, 800 mm skabsbredde

Best.-nr.: SR 2338235

Til skabe med en bredde på 800 mm, 22 - 45 HE, med panel, til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.

Best.-nr.:
SR 2338235
Udgave
19"-niveau, midtfor
Produktbeskrivelse
Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
Materiale
Stålplade
Overflade
Ramme: galvaniseret
Panel: lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. stanglåsesystem med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage
Indbygningsmuligheder
I TS/SE med åbningsvinkel 180°
Montageanvisning
Alt efter monteringssituation kræves TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm
Bemærk
For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
I TS og SE skabe med dobbeltlåge og højder på 1800 mm og 2200 mm skal der indbygges en svingramme nummeret mindre på grund af kollision med låsen
Passer til
Bokstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm
Højdeenheder
36 HE
Passer til skabstype
TS
VX SE
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19,105 kg
Bruttovægt
20,11 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177165182
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SR svingramme, stor, med panel, til TS, VX SE, til B: 800 mm, 36 HE, indbygning i midten
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer