Til montage af 482,6 mm (19") indbygningskomponenter.
- Best.-nr.:
- VX 8619500
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 482,6 mm (19")-indbygningskomponenter.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 hængsler 130°
Inkl. vridelås med dobbeltkamlåseindsats
Materialer til montage i indbygningssæt - Bemærk
- Til fiksering af den åbne svingramme kræves der en svingrammefiksering
- Afhængigt af monteringssituation kræves systemchassis 23 x 64 mm
- I VX SE på skabsprofilen i forbindelse med adapterskinne VX
- For yderligere udbygningsmuligheder, se "Teknik i detaljer"
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Til indbygning i AX kræves udelukkende indbygningssæt AX
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
AX
Bredde: = 600 mm
= 800 mm
Højde: ≥ 380 mm - Passer til skabstype
- VX
- VX SE
- Højdeenheder
- 3 HE
- Passer til skabstype
- VX
- VX SE
- AX
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 2,4 kg
- Bruttovægt
- 2,681 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177919563
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX Svingramme, lille, til B: 600/800 mm, 3 HE