OCP-adapter 21" til 19"

Best.-nr.: IT 7100540

Adapterskinne til 19"-komponenter i ORV3-racket.

Best.-nr.:
IT 7100540
Fordele
Opbygning af hybride applikationer bestående af 19"-komponenter og 21" OCP-komponenter i et racksystem
Tilstrækkeligt til 1 OU i ORV3-racket
Hurtig montage og vedligeholdelse med enkel Click In-fastgørelse uden brug af værktøj
Tekniske data
Bæreevne op til 25 kg
Anvendelsesområder
Til indbygning til venstre og højre i OCP ORV3-racket
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
null
Passer til
Bokstype: OCP ORV3-rack
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,674 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177998551
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
OCP-adapter 21" til 19", belastningsevne maks. 25 kg, til anvendelse i OCP ORV3-racket
Dokumentationer
Vejledning