Til montage af modulkassetter og andre indbygninger, til deludbygninger kan adapterprofiler nemt afkortes.
- Best.-nr.:
- TS 8613000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af modulkassetter og andre indbygninger. Til deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 42 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Bemærk
- Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
- Passer til
- Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 7,08 kg
- Bruttovægt
- 7,453 kg
- Toldtarifnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adaptorprofil, 482.6 mm (19'') til TS, til H: 2000 mm, 42 HE