Adapterprofiler, 482,6 mm (19") til TS, VX SE

Best.-nr.: TS 8613070

Til montage af modulkassetter og andre indbygninger, til deludbygninger kan adapterprofiler nemt afkortes.

Best.-nr.:
TS 8613070
Produktbeskrivelse
Til montage af modulkassetter og andre indbygninger. Til deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.
Materiale
Ekstruderet aluminiumprofil
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
17 HE
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Bemærk
Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
Passer til
Til PC-skab. Bag låge forneden.
Passer til
Bokstype: TS
Bredde: = 600 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
2,956 kg
Bruttovægt
3,157 kg
Toldtarifnummer
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234