Til dobbeltsidet indbygning af modulkassetter og til montage af glideskinner.
- Best.-nr.:
- TS 8613300
- Produktbeskrivelse
- Til dobbeltsidet indbygning af modulkassetter og til montage af glideskinner TS 8613.150, TS 8613.160 og TS 8613.180. Montage sker på det indre montageniveau. Det ydre montageniveau kan stadig udnyttes, f.eks. til kabelføring, på TS-systemchassis monteret i dybden.
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 42 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Bemærk
- Udførelse svarende til adapterprofiler 482,6 mm (19"), dog asymmetrisk i højden, svarende til TS-elektronikskab.
- Passer til
- Bokstype: TS
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 3,846 kg
- Bruttovægt
- 4,045 kg
- Toldtarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adaptersektioner, 482.6 mm (19?), til TS elektronikskabe - bagside, til H: 2000 mm