Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 25. jan. 2015
- Best.-nr.:
- DK 7686000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverskabe DK PS og i udendørs kabinetter CS New Basic-kabinet. Profilskinnerne kan dybdereguleres i 25 mm trin. Til montage af profilskinnerne kræves der en indbygningsvinkel.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Højdeenheder
- 20 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Passer til
- Bokstype: DK PS
Højde: = 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,8 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133327
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentationer
- Quick guide