Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverracks og i udendørs kabinetter CS New Basic.
- Best.-nr.:
- DK 7688000
- Produktbeskrivelse
- Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverskabe DK PS og i udendørs kabinetter CS New Basic-kabinet. Profilskinnerne kan dybdereguleres i 25 mm trin. Til montage af profilskinnerne kræves der en indbygningsvinkel.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagetilbehør
- Højdeenheder
- 24 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19" - Passer til
- Bokstype: CS Basickabinetter
DK PS
Højde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,494 kg
- Bruttovægt
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK 482.6 mm (19")-profilskinner, 24 U, til H: 1200 mm
- Dokumentationer
- Quick guide