19"-profilskinner til DK PS, CS New Basic-kabinet

Best.-nr.: DK 7692000

Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverracks og i udendørs kabinetter CS New Basic.

Best.-nr.:
DK 7692000
Produktbeskrivelse
Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverskabe DK PS og i udendørs kabinetter CS New Basic-kabinet. Profilskinnerne kan dybdereguleres i 25 mm trin. Til montage af profilskinnerne kræves der en indbygningsvinkel.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagetilbehør
Højdeenheder
38 HE
Indbygningsmål
Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Passer til
Bokstype: DK PS
Højde: = 1.800 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,6 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177133426
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationer
Quick guide