- Best.-nr.:
- DK 7827554
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af et sideforskudt 19" niveau med en 42 HE nytteindbygningsflade samt til ekstra integrering af yderligere 12 HE, der kan indbygges vertikalt i siden. Den ekstra sideudvidelse er fordelt på 3 over hinanden placerede indbygningsniveauer med en montageflade på hver 4 HE. Indbygningsrammen kan integreres fra såvel front- som bagsiden.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Indbygningsvinkel (galvaniseret)
Sidepanel: lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 12 HE sidemontagepanel
- Højdeenheder
- 54 HE
- Indbygningsmål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 HE
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Passer til
- Bokstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 sæt
- Nettovægt
- 8 kg
- Bruttovægt
- 9 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261