Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS

Best.-nr.: DK 7827061

L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer

Best.-nr.:
DK 7827061
Udgave
L-vinkel
Fordele
Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
L-formede profilskinner anvendes til indbygningssæt i serversystemer
Egnet til 19" delvis udbygning
Tekniske data
Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard)
Runde og firkantede huller i siden
Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale
Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
11 HE
Bemærk
Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
Passer til
Bokstype: TS
Højde: 600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,304 kg
Bruttovægt
1,503 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Technical Data sheet
Teknik i detaljer