Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS Artikelnummer: DK 7827.081 L-formede profilskinner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer. Anbefaling vedrørende alternativt produkt: Konfigurer produktet Se siden som PDF Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer Vis produkter Artikelnummer: DK 7827.081 Udgave L-vinkel Fordele Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere L-formede profilskinner anvendes til indbygningssæt i serversystemer Egnet til 19" delvis udbygning Tekniske data Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard) Runde og firkantede huller i siden Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger Materiale Stålplade, 2 mm Leveringsomfang Inkl. montagematerialer Højdeenheder 15 HE Bemærk Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand. For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner. Passer til Bokstype: TSHøjde: 800 mm Pakkestørrelse 2 stk. Nettovægt 1,752 kg Bruttovægt 1,952 kg Toldtarifnummer 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Dokumentationer Vejledning DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Datablade Technical Data sheet DE EN FI Teknik i detaljer CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH