Profilskinner, metriske Til TS 8

Best.-nr.: DK 7794740

L-formede profilskinner til montage af metriske moduler og komponenter.

Best.-nr.:
DK 7794740
Produktbeskrivelse
De L-formede profilskinner anvendes til montage af metriske moduler og komponenter. Afhængigt af indbygningssæt kan montagemålene 465 mm og 515 mm påbygges.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Højde: 59 SU
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Passer til
Bokstype: TS 8
Højde: 1.600 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
19 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Datablade
Teknik i detaljer