Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, CS Basic- og modulkabinetter
Artikelnummer: DK 7856.713
Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.
- Artikelnummer:
- DK 7856.713
- Produktbeskrivelse
- Den svejsede 482,6 mm (19")-montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden og anvendes til udformning af det forreste og bageste 482,6 mm (19")-niveau. På siderne og bagsiden er montagerammen forsynet med TS 8-skabsprofilens hulsystem, således at der også her kan fastgøres diverse TS-systemtilbehør som f.eks. kabelaflastningsskinner, kabelføringsbøjler mv.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 24 HE
- Belastningsevne
- Op til 10.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.
- Bemærk
- En kombination af 482,6 mm (19") montagerammer og ventilationsplade er ikke mulig. Til aktiv ventilation anbefaler vi indbygning af ventilationstopplade, modulopbygget.
- Passer til
- Bokstype: TS 8
CS Basickabinetter
CS-modulkabinetter
Bredde: 600 mm
Højde: 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,631 kg
- Bruttovægt
- 8,033 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402355
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261