Profilskinner, 482,6 mm (19") til TS, CS Toptec

Best.-nr.: DK 7827100

Profilskinner i udf�relsen ombukket. Profilskinner f�s alternativt som L-vinkel.

Glideskinner, til høj belastning til TS-netværksskabe med to montageniveauer

Best.-nr.:
DK 7827100
Udgave
Ombukket
Fordele
Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
Tekniske data
Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard)
Runde og firkantede huller i siden
Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale
Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder
20 HE
Bemærk
Med profilskinnerne kan også montagemålene 21", 23" og 24" realiseres.
Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
Passer til
Bokstype: TS 8
CS Toptec
Højde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
2,844 kg
Bruttovægt
3,043 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177234840
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Datablade
Technical Data sheet
Teknik i detaljer