Profilskinner i udførelsen ombukket. Profilskinner fås alternativt som L-vinkel.
- Best.-nr.:
- DK 7827160
- Udgave
- Ombukket
- Fordele
- Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
- Tekniske data
- Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard)
- Runde og firkantede huller i siden
- Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
- Højdeenheder
- 33 HE
- Bemærk
- Med profilskinnerne kan også montagemålene 21", 23" og 24" realiseres.
- Sørg for at vælge glideskinner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand.
- For en kombination med de L-formede profilskinner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskinner.
- Passer til
- Bokstype: TS 8
CS Toptec
Højde: 1.600 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,766 kg
- Bruttovægt
- 4,966 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234895
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261