Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, TS IT

Best.-nr.: DK 5501275

Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.

Best.-nr.:
DK 5501275
Produktbeskrivelse
Påsvejset 482,6 mm (19")-montageramme til integration af et 19"-montageniveau inden for en TS-skabsramme. Profilering analog med TS IT til fuldstændig systemkompatibilitet, inkl. montage uden værktøj. Dybdevariabel fastgørelse mellem top- og bundramme. Enkelte højdeenheder med nummerering i to retninger. Montageramme fortil, forberedt til integration af kabelstyring og Dynamic Rack Control (RFID), montageramme bagtil til pladsbesparende integration af PDU-strømskinne, i zero-U-space i begge sider.
Materiale
Stålplade
Overflade
Grundet
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Højdeenheder
42 HE
Indbygningsposition
bagtil
Belastningsevne
Op til 15.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.
Bemærk
Skabsrammens udvendige montageniveau bevares med henblik på yderligere udvidelser, og der er mulighed for afskærmning hele vejen rundt ved hjælp af luftstyreplader.
Passer til
Bokstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
14 kg
Bruttovægt
16,5 kg
Toldtarifnummer
73269098
EAN
4028177716483
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Montageramme, 482.6 mm (19"), til BxH: 800x2000 mm, Bagtil, RAL 9005
Dokumentationer
Vejledning