Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.
- Best.-nr.:
- VX 8619320
- Produktbeskrivelse
- Til montage af elektronikkomponenter, racks og andre 19"-elementer. Ved deludbygninger kan adapterprofilerne nemt afkortes.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Højdeenheder
- 42 HE
- Indbygningsmål
- Indbygningsbredde for komponenter: 19"
- Bemærk
- Målet på 482,6 mm (19") opstår som følge af monteringen på rammen på 600 mm brede skabe
- Mulighed for dybdeforskudt montage i 600 mm brede skabe via systemchassis 18 x 64 mm
- Ved montage i elektronikskab: Indbygning fra bagsiden
- Passer til
- til bagside på VX elektronikskab
- Passer til
- Bokstype: VX
Bredde: = 600 mm
Højde: = 2.000 mm - Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 4,6 kg
- Bruttovægt
- 5 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927049
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX adapterprofil 19", til min. skabshøjde: 2000 mm, 42 HE